Interruttori scatolati SACE Tmax XT

Il meglio per il tuo impianto

Per chi cerca gli standard più alti della bassa tensione, la risposta è SACE Tmax XT.

Connettività estrema, grande semplicità d’uso e precisione nelle misurazioni senza paragoni: tutto negli interruttori scatolati Tmax XT è pensato per darti il massimo. Sviluppati e prodotti al 100% in Italia, sono i più compatti sul mercato, ma vantano una grande intelligenza. L’integrazione via cloud con i sistemi di Intelligent Distribution consente una gestione avanzata dei dati in progetti evoluti, tramite la piattaforma ABB AbilityTM Energy and Asset Manager. A completare il quadro, una vasta scelta di accessori universali facili da installare.

I numeri dell’eccellenza

7 taglie

per una gamma completa, da 160 fino a 1600A.

0,4% di In

come soglia minima di lettura nelle misurazioni.

1% di precisione

sull’energia e 0,5% sulla corrente.

-30% di tempo

impiegato per l’installazione.

1 user experience

la stessa per tutta la gamma.

50 funzioni

aggiornabili sugli sganciatori elettronici.

Perché scegliere Tmax XT

Esplora tutti i vantaggi che la gamma offre ai tuoi impianti. 

 

Accendi l’innovazione

 

Correlati

 

Download
Altri download
Video
Loading documents

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
Select region / language